Interface homem-máquina

Visualização de informações amigável ao usuário

Por meio dos nossos dispositivos de aviso e indicadores, você sempre sabe como a produção está e onde uma ferramenta se encontra em um determinado momento. É possível monitorar de maneira confiável o estado das máquinas e instalações, bem também visualizar os sinais de saída dos sensores.

Os nossos displays e a luz de sinalização de LED SmartLight visualizam variáveis físicas. Isto permite uma visão geral do estado operacional da sua máquina.

Nos displays, é possível selecionar entre diferentes sinais de entrada (analógico, SSI, impulso). A visualização é realizada através de indicadores de 5 segmentos de LED (7 cores), que podem ser ajustados conforme a aplicação.

A SmartLight representa sequências e tendências. Através da sua interface IO-Link, ela é de instalação e parametrização simples. Sem conversões mecânicas, é possível a atribuição individual de diferentes cores e modos.

As vantagens mais importantes

  • flexível
  • instalação simples

Famílias de produtos

Indicadores digitais para a visualização de diferentes sinais de entrada
SmartLight – torres de sinalização de LED com interface IO-Link