Fontes de alimentação

Alimentação confiável e eficiente de tensão

Seja monofásica ou trifásica, para ligação paralela ou em série, para o armário de distribuição, compacta para máquinas automáticas ou para aplicações severas diretamente em campo – todas as aplicações estarão alimentadas de modo ideal.

Nós oferecemos uma vasta seleção de tensões e níveis de potência e, portanto, a fonte de alimentação apropriada para uma alimentação de tensão confiável e eficiente. As soluções inteligentes com manutenção preditiva são oferecidas por nossos produtos Heartbeat®. O diagnóstico avançado pode ser utilizado em toda a instalação por meio de IO-Link. Os nossos aparelhos são certificados conforme a CE/TÜV, UL ou CCC.

Famílias de produtos

Fontes de alimentação em formato compacto
Fontes de alimentação Heartbeat® – alimentação de tensão com valor agregado
Fontes de alimentação Heartbeat® – alimentação de tensão com valor agregado e interface IO-Link
Fontes de alimentação em trilho DIN