RFID

Todos os dados reunidos

Os nossos sistemas RFID Industrial BIS ajudam você a gerenciar a grande quantidade de informações existentes em uma empresa moderna. O RFID permite identificar e rastrear automaticamente os objetos. Para tal, uma mídia de dados, que atua como memória, é colocada no objeto a ser identificado.

Os dados são transmitidos entre a mídia de dados e a cabeça de leitura/escrita e encaminhados para o comando através do processador.

A Balluff disponibiliza uma vasta gama de produtos inovadores para as faixas de baixa frequência (LF), alta frequência (HF) e frequência ultra-alta (UHF). Por intermédio dos processadores BIS V independentes em relação à frequência, é possível combinar de maneira flexível todos os sistemas uns com os outros. Isto permite a economia de custos em função da maior flexibilidade e menor necessidade de estoque.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Rápido e confiável também em caso de grandes quantidades de dados na montagem e na produção.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

O eterno favorito na identificação de ferramentas.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Solução econômica e confiável para linhas de montagem e intralogística.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identificação em grandes distâncias e capacidade de executar a leitura simultânea de vários objetos para conceitos modernos de fluxo de materiais.