Tecnologia em sensores

Tecnologia de sensores de primeira classe para aplicação versátil

No segmento de tecnologia em sensores, a Balluff domina toda a diversidade tecnológica com os seus diferentes princípios de operação. Nós oferecemos sensores e sistemas de alta qualidade para todas as aplicações e requisitos, desde a medição de deslocamento e identificação até a detecção de objetos e medição de fluidos. Para as aplicações diárias da indústria, bem como também para aplicação severa em ambientes críticos. Para tal, oferecemos as melhores tecnologias de distribuidores e conexão, bem como um abrangente programa de acessórios.

A nossa gestão da qualidade é certificada conforme a DIN EN ISO 9001:2008, todos os nossos produtos são testados em nosso próprio laboratório acreditado. Os sensores da Balluff atendem tanto aos padrões regionais como também internacionais e são utilizados com sucesso em todo o mundo.

Sensores de pressão

Sensores de pressão

Transmissores e sensores compactos de pressão – também com interface IO-Link.

Sensores indutivos

Sensores indutivos

Comando, posicionamento e controle confiáveis na tecnologia de automação.

Sensores capacitivos

Sensores capacitivos

Detectar com segurança objetos e níveis de preenchimento – em contato direto ou através das paredes dos recipientes.

Sensores magnéticos para cilindros

Sensores magnéticos para cilindros

Detecção de posição confiável e isenta de desgaste em todos os cilindros pneumáticos e hidráulicos.

Sensores com codificação magnética

Sensores com codificação magnética

Posicionamento preciso em aplicações muito rápidas – sem contato e extremamente robustos.

Sistemas de medição linear magnetostritivos

Sistemas de medição linear magnetostritivos

Medir longas distâncias sem contato, com precisão e de modo absoluto – também em condições severas.

Sensores de inclinação

Sensores de inclinação

Medição do desvio em relação a um eixo horizontal ou vertical em até 360°.

Interruptores de posição e de posição em série

Interruptores de posição

Os clássicos robustos da automação na indústria metalúrgica e fabricação de veículos.

Sensores optoeletrônicos

Sensores optoeletrônicos

Sensores de verificação confiáveis com ampla gama de tipos de luz para diversas possibilidades de aplicação.

Sensores ultrassônicos

Sensores ultrassônicos

Os versáteis de precisão.

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura

Registrar temperaturas e objetos em uma ampla gama de aplicações de forma confiável.