Tecnologia em sensores > Sensores indutivos
Sensores indutivos

Máximas qualidade e precisão para o setor de metais

Um registro de posição exato e sem contato é essencial para os processos da tecnologia de automação – também no setor de metais. Os sensores indutivos da Balluff monitoraram, controlam e automatizam processos e estados de maneira confiável e com qualidade máxima.

E sempre otimizados em relação a aplicação: de distância de comutação padrão até elevada, de resistente a altas temperaturas e pressão até fator 1, de mini até maxi. Livres de desgaste, imunes à sujeira e a prova de curto-circuito.

As vantagens mais importantes

  • apropriados para inúmeras aplicações
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • imunes à sujeira
  • nos formatos construtivos a partir de 3 mm (cilíndricos) até 80 × 80 mm (cubóides)
Sensores para zonas com risco de explosão
Sensores indutivos de fator 1
Sensores indutivos para alta pressão
Sensores para requisitos de higiene
Sensores de distância
Sensores indutivos imunes a campo magnético
Sensores indutivos com invólucro e parte frontal de aço inoxidável
Sensores resistentes a temperatura
Sistemas de posicionamento