Tecnologia em sensores > Sensores magnetostritivos
Sensores magnetostritivos

sistemas de medição linear magnetostritivos são utilizados em todas as aplicações em que a confiabilidade e precisão elevadas são necessárias nas medições de posição e velocidade.

Também em percursos longos. Os nossos sistemas sem contato e de medição absoluta em combinação com todas as interfaces convencionais da indústria são adequados para uma ampla gama de aplicações. Eles garantem elevada disponibilidade das máquinas e instalações mesmo em condições ambientais extremas.

As vantagens mais importantes

  • medição precisa e absoluta sem trajeto de referência
  • resistentes ao desgaste e livres de manutenção, pois trabalham sem contato
  • imunes a impactos, vibrações e sujeira
  • invólucros totalmente vedados
  • aplicações de regulagem altamente dinâmicas graças aos dados de medição sincronizados
  • alta durabilidade e longa vida útil
  • de instalação e manuseio flexíveis

Família de produtos

Sistemas de posicionamento em formato construtivo de perfil
Sistemas de posicionamento em formato construtivo de haste
Sistemas robustos de posicionamento
Sistemas redundantes de posicionamento
Sistemas de posicionamento para zonas com risco de explosão
Sensores de nível