Tecnologia em sensores > Chaves de came
Interruptores de ressalto

Sensores mecânicos para posicionamento e fim de curso

Os sensores de posição e de posição em série são os clássicos da indústria metalúrgica e fabricação de veículos em todo o mundo. Eles provam o seu valor na automação por muitas décadas.

Eles servem como dispositivos de controle para comandos automáticos, para o posicionamento e para comutação de limite. Em máquinas ferramenta e prensas, em centros flexíveis da fabricação, robôs, dispositivos de montagem e transporte e na construção de máquinas e equipamentos.

O seu princípio comprovado de construção e os vários processos de comando possíveis, bem como um controle eficiente, garantem alta qualidade e confiabilidade invariáveis.

Com nove séries diferentes, é possível escolher entre cinco formatos construtivos de plunger (atuador): chanfrado, esfera, rolamento, rolete e chanfrado com placa de separação. Também está disponível uma grande quantidade de modelos de conexão.

As vantagens mais importantes

  • confiáveis e robustos também em ambientes severos
  • funcionamento perfeito em caso de vibrações, cargas de impacto, oscilações de temperatura, agentes refrigerantes agressivos e grande quantidade de cavacos
  • guia do atuador com bucha livre de manutenção e auto-lubrificação
  • vedações de alta qualidade de Viton®
  • classe de proteção IP67
  • também com pontos de comutação indutivos

Famílias de produtos

Chaves indutivas de posição e posição em série com maior distância de comutação
Chaves indutivas de posição e de posição em série
Chaves mecânicas de posição e de posição em série
Chave de posição em série com montagem mista
Chaves mecânicas de posição e de posição em série com ponto de comutação de segurança
Chaves mecânicas de posição e de posição em série resistentes a temperaturas ultra-elevadas
Chaves mecânicas de posição e de posição em série com régua intercambiável
Chaves mecânicas de posição e de posição em série com separação forçada