Tecnologia em sensores > Sensores de pressão
Sensores de pressão

Monitoramento da pressão de processo, pressão hidráulica e vácuo

Os nossos sensores de pressão BSP de alta qualidade são ideais para o monitoramento e a medição da pressão de meios gasosos, líquidos e viscosos.

Com o seu invólucro giratório e a programação simples compatível com VDMA, eles são de montagem flexível e também de operação confortável. Através do display claro de LED, é possível visualizar a pressão atual do sistema de forma rápida e confiável.

As vantagens mais importantes

  • compactos e robustos como transmissor
  • confortáveis com display de leitura fácil
  • faixas de pressão –1…600 bar
  • conexão de processo G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • instalação frontal em G1/2“ e Tri-Clamp 1,5“
  • saída como 4…20 mA, 0...10 V, pontos de comutação (NPN/PNP) e IO-Link
  • temperatura do meio –40…+125°C
  • classe de proteção IP67
  • certificação UL
  • compactos com conexão M12
  • conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF
  • giro duplo – simples de instalar
  • valor da pressão diretamente através de IO-Link

Famílias de produtos

Sensores de pressão com instalação frontal

Sensores High-End para instalação frontal

Sensores de pressão

Os nossos sensores de pressão com instalação frontal BSP são ideais para a medição da pressão de meios viscosos, pastosos, cristalizados ou contendo partículas sólidas. Por exemplo, adesivos, graxa, produtos de vedação ou meios frequentemente alternáveis. Em função do seu diafragma de aço inoxidável soldado na parte frontal, os sensores não possuem espaços mortos e são de limpeza extremamente simples.

As características específicas

  • sem espaços mortos e fáceis de limpar
  • compactos e robustos como transmissor
  • confortáveis com display de leitura fácil
  • conexão de processo em aço inoxidável de alta qualidade G1/2" ou Tri-Clamp 1 ½"
  • certificação UL, certificado de teste de material 3.1 (EN10204)
  • faixas de pressão –1…400 bar
  • saída como 4…20 mA, 0...10 V, pontos de comutação (NPN/PNP) e IO-Link
  • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
  • IP67 ou IP69k
  • valor da pressão diretamente através de IO-Link
  • modificações customizadas sob consulta
Sensores de pressão com instalação frontal
Os sensores de pressão com instalação frontal são ideais para a medição da pressão de meios viscosos, pastosos, cristalizados ou contendo partículas sólidas
Sensores de pressão com display

Instalação confortável, informações claras

Sensores de pressão com display

Os nossos sensores de pressão com display são de instalação e leitura particularmente confortáveis.

As características específicas

  • confortável com display de LED de fácil leitura, orientação ajustável para montagem aérea
  • conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“
  • certificação UL
  • princípio de medição: pressão relativa
  • faixas de pressão –1…600 bar
  • saída como 4…20 mA, 0…10 V, saídas de comutação (NPN/PNP)
  • ponto de comutação e saída analógica combinados
  • célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
  • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
  • parametrização conforme padrão VDMA
  • design compacto do invólucro
  • conexão M12, de giro independente
  • giro duplo – simples de instalar
  • indicação local da pressão
  • interface IO-Link ou operação em modo SIO
  • modificações customizadas sob consulta
Sensores de pressão com display
Os sensores de pressão com display monitoram a pressão do aspirador a vácuo e, desta forma, garantem um agarramento confiável.
Sensores de pressão sem display

Compactos e robustos graças ao invólucro em aço inoxidável

Transmissor de pressão

Os nossos sensores de pressão BSP sem display são de instalação fácil e – em razão de seu invólucro em aço inoxidável – extremamente compactos e robustos.

As características específicas

  • compactos e robustos, invólucro em aço inoxidável
  • conexão de processo em aço inoxidável G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • certificação UL
  • princípio de medição: pressão relativa
  • faixas de pressão –1…600 bar
  • saída como 4…20 mA, 0...10 V ou IO-Link com saída de comutação (NPN/PNP)
  • ponto de comutação e saída analógica combinados
  • célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
  • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
  • saída 4…20 mA como sistema de dois condutores
  • faixa ampliada de tensão de entrada 8…32 Vcc
  • conexão M12
  • de instalação simples diretamente no local
  • modificações customizadas sob consulta
Sensores de pressão sem display
Os transmissores compactos de pressão são utilizados para um registro contínuo e confiável da pressão. Eles permitem a economia de espaço e são instalados diretamente no local da ocorrência.
Transmissores de pressão e sensores de pressão com interface IO-Link

Monitoramento da pressão na fabricação – diretamente no local da ocorrência

Sensores de pressão com IO-Link

Os nossos sensores de pressão são utilizados, por exemplo, para o monitoramento de meios de processo, tais como agentes de refrigeração e lubrificação, óleos hidráulicos e pneumática. Os sensores de pressão com IO-Link transmitem os seus valores medidos e informações de diagnóstico complementares continuamente para o controlador.

Os sensores são parametrizados através de IO-Link. Eles podem ser instalados diretamente no local da ocorrência. Sempre na melhor posição em termos de técnica de medição e coordenados de maneira ideal em relação ao design da máquina – também em locais de acesso difícil. Isto garante resultados rápidos e precisos. E economiza custos, pois as instalações caras são reduzidas ao mínimo possível. A configuração IO-Link é automaticamente transmitida a partir do Master. Assim, também é possível reduzir os gastos com manutenção.

As características específicas

  • compactos e robustos como transmissor
  • confortáveis com display de leitura fácil
  • conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF, G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • certificação UL
  • princípio de medição: pressão relativa
  • faixas de pressão –1…600 bar
  • saída como IO-Link ou modo SIO
  • saída analógica ou ponto de comutação adicionais (NPN/PNP)
  • célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
  • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
  • valor da pressão diretamente através de IO-Link, pontos de comutação ajustáveis através de IO-Link
  • modificações customizadas sob consulta
Sensores de pressão com interface IO-Link
Os sensores de pressão IO-Link são parametrizados através do controlador, de modo que eles podem ser instalados diretamente no local da ocorrência mesmo em locais de acesso difícil.