Indústria 4.0 > Fresadora

Fresadora

Fresadora para a Smart Factory

Fresadora para a Smart Factory

Fabricação em série em alta velocidade até tamanho de lote 1

A fresadora CNC compacta de quatro eixos é um pequeno milagre para a produção econômica de pequenas e grandes séries. Em uma fábrica inteligente de estrutura modular, ela permite a fabricação automatizada de peças metálicas pequenas em alta velocidade – com troca automática da ferramenta e cubo de fixação com as peças a serem trabalhadas.

A máquina foi desenvolvida pela empresa Marquart engineering GmbH, uma empresa de desenvolvimento alemã-chinesa, para a usinagem de alumínio, aço inoxidável e vidro.

O conceito da máquina foi projetado para a interligação de diversas máquinas e permite a comunicação com sistemas superiores. As integrações vertical e horizontal podem ser implementadas de maneira simples e flexível através da aplicação da nossa tecnologia. Portanto, foi possível utilizar a fresadora como componente para a indústria 4.0.

Nós fornecemos os componentes essenciais desta solução, que garantem a interação destas vantagens. Você tem dúvidas? Entre em contato conosco em: fraesmaschine@balluff.de

Alta precisão para o monitoramento de posição e rotações
Garantir a rotação exata do porta-peças
Travar e soltar o porta-ferramentas com segurança
Monitoramento da distância de fixação da ferramenta
Transmitir a energia sem contato para sensores e ilhas de válvulas
Posicionar o porta-peças nos eixos de usinagem
Posicionar com precisão os eixos do dispositivo de troca de ferramenta
Garantir a alimentação de agente refrigerante e lubrificante
Alimentação de tensão dos sensores e ilhas de válvulas
Exibir e monitorar os estados operacionais
Conexão de baixo custo e comunicação contínua até o sensor
Com uma tecnologia de rede eficiente e potente
Gestão completamente automática de ferramentas
Atribuir e rastrear as peças automaticamente