IO-Link
Comunicação contínua com IO-Link

Nós falamos IO-Link – em todas as áreas

A comunicação contínua desde o sensor até a Internet é essencial para uma produção rápida, flexível e eficiente. Simultaneamente, é necessário lidar com uma quantidade crescente de dados. Isso exige componentes para disponibilizar as informações e uma estrutura para transmiti-las em todos os níveis.

Por meio do IO-Link, é possível realizar a comunicação desde o comando até o nível mais inferior da automação. Basta uma interface de aplicação universal. Sensores IO-Link instalados diretamente no ponto de ação garantem a eficiência.

O IO-Link da Balluff inclui sensores e tecnologia de fieldbus com os mais diversos princípios de funcionamento. Com os sistemas de fieldbus, tais como Profibus, Profinet, Ethernet-IP e EtherCAT, atuamos em todas as áreas de IO-Link.

IO-Link Master

Profinet
Profibus
CC-Link IE/Field
CC-Link
Ethernet/IP
Devicenet
EtherCAT

Dispositivos IO-Link

Módulo EA
Módulo Memory
Acopladores indutivos
Tecnologia em sensores
Sinal conversor
Interfaces homem-máquina

Software de configuração IO-Link

IO-Link Device Manager