Verbindungstechnik

Verdrahtungslösungen für die Industrie

Bei Balluff erhalten Sie alles aus einer Hand: Sensoren, Systeme und Netzwerktechnik sowie passende Steckverbinder und Verbindungsleitungen für den optimalen und prompten Einsatz. Das unterstützt eine zügige Integration und gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme.

Bei uns steht Ihnen für alle Bereiche der Automation ein umfangreiches Verbindungssortiment für nahezu alle Netzwerke zur Verfügung. Mit vielfältigen Materialien für die applikationsspezifische Verwendung rund um den Globus.

Der raue Einsatz im industriellen Umfeld kann unseren Verbindern nichts anhaben. Ausführungen mit Ecolab-Zulassung oder in IP69K eignen sich besonders für sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie.

Steckverbinder und Verbindungsleitungen von Balluff sind für Hochtemperatur bis 180 °C sowie für tiefe Temperaturen bis –40 °C verfügbar.

Anschlussleitungen

Anschlussleitungen

Steckverbinder mit offenem Leitungsende um Signale, Daten und Leistung zuverlässig zu übertragen.

Verbindungsleitungen

Verbindungsleitungen

Steckverbinder an beiden Leitungsenden für jede Industrie und Applikation.

Passive Verteiler

Passive Verteiler

Signale sammeln und verteilen für einfache Montage und beste Performance.

Y-Verteiler

Y-Verteiler

Zwei Signale zuverlässig sammeln, verbinden und verteilen.

T-Stücke

T-Stücke

Zwei Signale ohne Leitung zuverlässig sammeln, verbinden und verteilen.

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Umfassendes Programm an Steckverbinder zur Konfektionierung in der Anlage.

Schaltschrankdurch- führungen

Schaltschrankdurch- führungen

Zuverlässig und schnell verbinden mit umfassendem Programm für den Schaltschrank.

Adapter

Adapter

Unterschiedliche Steckerbauformen schnell und zuverlässig verbinden.

Flanschsteckverbinder

Flanschsteckverbinder

Umfassendes Programm für die industrieller Umgebung.

Abschlusswiderstände

Abschlusswiderstände

Industrietaugliche Produkte für Bussysteme.

Rohkabel

Rohkabel

Bei Balluff finden Sie die richtige Leitung für Ihre Applikation.