Sensortechnik > Magnetische Sensoren
Magnetische Sensoren

Berührungslose und zuverlässige Detektion

Magnetische Sensoren werden hauptsächlich zum Überwachen der Kolbenposition an Zylindern und Greifern eingesetzt. Der Sensor erkennt dabei das Feld des im Kolben integrierten Magneten durch die Aktorwand.

Mit ihrer berührungslosen Positionserfassung funktionieren die magnetischen Sensoren von Balluff absolut zuverlässig und verschleißfrei: kein Kontaktabbrand, kein Prellen und nur saubere Schaltpunkte. Auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten wird die Kolbenposition zuverlässig erkannt.

Die wichtigsten Vorteile

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • keine Doppelschaltpunkte
  • zuverlässig auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten

Produktfamilie

Sensoren für die Pneumatik und Hydraulik
Zylindersensoren für T-Nut
Zylindersensoren für die C-Nut
Zylindersensoren für Rundzylinder
Teachbare Zylindersensoren
V-Twin-Zylindersensoren
Mini-Sensoren für Mini-Aktoren
Zylindersensoren mit Metallgehäuse
Zylindersensoren für Zugstangenzylinder
Zylindersensoren für Trapeznut und Trapezführung