用于线性直接驱动装置的反馈系统
线性直接驱动装置

保证精度和能源效率的实时系统

对于线性直接驱动装置或在力矩马达中,巴鲁夫的BML磁编码位移测量系统 (BML磁编码的位移和角度测量系统) 是光学系统的一种真正替代方案。凭借高达10 m/s的移动速度,我们的实时位移测量系统在高动态应用时也能提供最佳的位置反馈。最高能源效率保证了最佳调节质量。通过1 µm分辨率,精度等级可达± 7 µm。它们以非接触方式进行测量,并且抗污染。取消了附加保护措施。停机次数减少,轴的使用寿命延长,动态性得到改善。

应用案例

直接驱动装置的最佳位置反馈高达48 m
线性直接驱动装置适用于上行程