集成到线性和旋转驱动装置中
线性和旋转驱动装置

满足个性化要求的高精密系统

集成式传感器系统解决方案对紧凑型驱动装置来说必不可少。BML磁编码式位移测量系统采用独一无二的小型结构,适合于直接集成到线性以及旋转驱动装置中。它们的高分辨率 (17位) 能够实现精确定位。它们对污物和沉积物不敏感,因此可确保高运行安全性。均匀的磁场保证了运转安全性、低迟滞和最小的线性偏差。传感器在测量体上方相距达5 mm以非接触方式滑动,为您提供绝对值或增量位置信号。丰富多样的测量体为您实现自己的应用带来了很大的灵活性。此外,有各种不同的接口 (SSI、BISS-C、SIN/COS、ABZ) 供您选择。

应用案例

适用于线性和旋转驱动装置的量身定制的反馈解决方案
绝对的发动机实时反馈
旋转和摆动驱动装置的高精度位置反馈