Profinet一体式RFID阅读器BIS M-4008

Profinet一体式RFID阅读器BIS M-4008

一体式RFID阅读器

直接连接 – 节省时间、空间和费用

HF阅读器BIS M-4008 – 直接与控制系统通信

13.56 MHz阅读器用于在生产过程中以非接触方式识别工件上和工件架上的数据载体。直接通过Profinet接口将一体式RFID阅读器与控制界面连接。不需要辅助分析单元。

系统扩展简便

通过集成式双端口以太网交换机可以在线形和环形拓扑中使用RT (Real Time) 和IRT (Isochronous Real Time)。系统扩展毫不费力。因为不需要外部辅助开关。要根据型号设定参数,设备主数据作为GSDML文件提供。

经济地连接

为电路和Profinet使用经济的4芯M12标准电缆,属于比较简单的连接方案。

快速:每秒可最多读取10000字节

BIS M-4008支持符合RFID标准ISO 15693的数据载体。当应在最短的时间内传输大量数据时,这款阅读器也是最佳选择:因为与巴鲁夫高速/高内存标签组合时,BIS M-4008阅读器可每秒读取和写入数千字节。数据载体直接位于工件上,可提高生产的灵活性。所有参数和生产步骤均可直接存储,减轻中央控制单元的压力。数据载体有不同的存储尺寸,最大128 kB。

直接在金属上安装

防护等级为IP67的坚固紧凑的外壳非常适合在恶劣的工业环境中现场安装。可以无缓冲地安装在金属上,因为由锌压铸组成。随附的接地带确保与电磁完美兼容。

主要特征一览

  • 坚固的锌压铸外壳可直接在金属上安装
  • 通过Profinet直接连接减少布线作业
  • 四周可见的LED诊断指示灯直接安装在设备上
  • 内置网络服务器,从远处便捷监控状态
  • 可变固定方案确保灵活安装
  • 为每种应用提供合适的数据载体:与符合RFID标准ISO 15693的标签和巴鲁夫高速标签兼容
  • 电源接口和Profinet接口使用4芯M12标准电缆
  • 通过预定义的功能块实现简单的S7编程

应用

  • 生产设备上的物料流控制
  • 机械制造中的传送系统
  • 装配线
  • 内部物流
一体式RFID阅读器