UHF数据载体 (860…960 MHz)

UHF数据载体 (860…960 MHz)

UHF数据载体

品种全、范围广,满足RFID应用中的不同要求

适用于生产控制和内部物流的UHF技术

物料流控制和零件跟踪属于UHF-RFID的主要应用。对于供应链管理,UHF技术例如可以迅速而可靠地识别来料、货物和多用途运输容器、集装箱或运件小车。860至960 MHz的频率范围对应于高达6 m及更多的作用范围。

丰富多样的UHF数据载体应对各种不同的要求

巴鲁夫提供品种齐全的UHF数据载体 (通常所说的 "标签"),有各种规格的不同型号。它们可靠地解决互不相同的各种任务,为用户带来极大的灵活性。所有标签提供至少100,000次书写循环和几乎没有限制的读取循环数量。

优势

  • 适用于非金属对象的超扁平智能标签
  • 满足特殊要求的智能标签
  • 封装的硬标签 – 直接安装到金属上
  • 用于非金属对象和特殊要求的标签

适用于非金属对象的智能标签

这些价格适中的自粘式数据载体具有各种不同的尺寸和存储容量。其中有的型号可以在–40至+85 °C环境温度下使用和存放。还有一种数据载体类型,由于其特殊的全向天线设计而能够在任何方向被探测到。让用户从出类拔萃的灵活性中获益匪浅。视型号而定,智能标签的典型作用距离介于2到6 m之间。卷装PET和纸张可自动配给并且能够再次打印。

满足特殊要求的智能标签

为在供应链、(集装箱) 物流、涂装车间中使用或为了满足产品的可追溯性,提供自粘式无硅酮智能标签。具有不同的尺寸和不同的存储容量:

  • 适用于金属容器或车辆组件的On-Metal标签
  • 针对涂装车间进行优化的耐高温On-Metal标签
  • 带耐洗涤保护层的IP67物流标签

另一种智能标签变型针对玻璃表面进行了优化 (例如乘用车风挡玻璃)。作为通常所说的"防篡改"标签,它们在被撕下时会自行毁坏。因此,它特别适用于停车场管理或收费标记。

封装的硬标签

结实的On-Metal标签适用于供应链、(内部) 物流、刀具管理或和产控制,经常应用于金属容器、金属支架、货架和钢梁以及刀具和托盘上。封闭的硬标签均为单独包装。它们具有不同的尺寸、规格和固定方式。凭借这种多样性,允许客户按照各自的规定进行选择。

变型

  • 陶瓷On-Metal标签 – 特别适合于安装空间有限的金属表面;借助缓冲区也能与金属平齐安装
  • IP68硬标签 – 可旋接到金属上和/或用电缆扎带固定到金属上;适用于高达6 m的读取距离
  • 自粘式On-Metal标签

为非金属对象提供其它专用的规格。采用卡片形状或作为可弯曲的耐洗涤硅酮标签,它们在 (内部) 物流的敏感区域内、在看板系统中或在保养工作时负责身份验证和访问控制。

UHF数据载体
UHF数据载体
UHF数据载体