超高频短程读/写磁头BIS VU-320

超高频短程读/写磁头BIS VU-320

超高频短程读/写磁头BIS VU-320

结构紧凑,作用距离1 m,自动配置

BIS V现在也有UHF产品

随着新读/写磁头BIS VU-320的问世,BIS-V产品系列增加了超高频功能。紧凑型超高频读/写磁头提供清晰的LED功能指示灯和LED状态指示灯。超高频系统的标准阅读距离为1 m,非常适合监控生产过程、物料流控制和装配设备。通过多标签功能,可同时最多探测50个数据载体,非常适合可追溯性解决方案。

通过按钮自动设置

亮点是具有集成式电扫描功能。与要探测的超高频数据载体自动匹配。确保在每个应用中都能最佳配置,无需费力地手动设置参数。甚至能够直接在设备上通过按压按钮实现:作为同级别产品中独一无二的设备,BIS VU-320因此具有自动设置功能。读/写磁头根据环境条件自动设置。然后在最短的时间内调试。

用途广泛 – 非常坚固

通过坚固的设计,为短程读/写磁头简便应用提供最佳支持。即使在恶劣的环境中也非常可靠。如要安装在设备中,可以使用标准配件。极大的优势是使用标准连接电缆来连接BIS V分析单元。这就允许至读/写磁头的电缆长达50 m。

优势

  • BIS V可使用所有标准接口
  • LED功能指示灯和LED状态指示灯四周可见
  • 标准阅读距离为1 m
  • 多标签功能 (最多50个数据载体)
  • 集成式电扫描功能
  • 通过按钮自动设置
  • 可用标准连接电缆
UHF短程阅读器