连接技术 > 被动式分配器
被动式分配器

在艰苦的条件下仍能完成多项任务

巴鲁夫的被动式接口将传感器和执行器与控制系统相连接。它们特别适合艰苦的环境,是针对冷却及润滑剂的理想之选。完全封装式外壳提供较高的防护等级和出色的抗冲击与耐振动性能。

通过它们的设计方案,我们的被动式分配器可成功地嵌入所有设备和机器中。插接器的配合精度由金属螺栓连接件保障。

分配器可以灵活地安装到所有标准型材和底板上:固定孔设置在中心。通过附加的侧面固定孔也可以将这个被动式接口安装在侧面。通过清晰可见的LED指示灯为灵活安装提供支持。

最重要的优势

  • 连接简单
  • 空间需求较小
  • 耐振动且抗冲击
  • 坚固而适合工业用途
  • 使用金属螺栓连接件,耐介质影响
  • 灵活的固定方式
  • 使用金属螺栓连接件,插接器的配合精度高

M12端口插头连接

  • 用12芯或19芯M23插头进行连接
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 存在4重和8重PNP、NPN规格和不带LED的类型

M12端口电缆连接

  • 各种不同的导线长度
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4重和8重规格
  • 用于PNP以及NPN传感器的类型和不带LED的类型

M12端口盖罩连接

  • 通过插座板连接
  • 通过跨接实现传感器和执行器供电电压的电位隔离
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4重和8重规格
  • 用于PNP传感器的类型

M8端口电缆连接

  • 各种不同的导线长度
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4重、6重、8重、10重规格
  • 用于PNP以及NPN传感器的类型和不带LED的类型
  • 通过用于侧面或正面安装的固定孔实现灵活安装

M8端口插头连接

  • 用8芯或12芯M12插头进行连接
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4重、6重、8重、10重规格
  • 用于PNP以及NPN传感器的类型和不带LED的类型
  • 通过用于侧面或正面安装的固定孔实现灵活安装