人机界面

便于用户使用的信息显示

利用我们的信号和显示装置,您可以随时了解生产处于什么情况或工具位于何处。这些装置可靠监视机器和设备的状态并显示传感器的输出信号。

我们的显示屏和LED信号灯SmartLight以视觉方式指示物理参数。这样您可以一目了然地识别您的机器的运行状态。

在显示屏上,您可在不同输入信号 (模拟、SSI、脉冲) 之间进行选择。通过能根据不同应用进行设置的7段式LED显示器显示。

SmartLight显示过程和趋势。借助其IO-Link接口,该装置易于安装和设置参数。无需机械改装,能够个性化地分配不同的颜色和模式。

最重要的优势

  • 柔性
  • 安装简单

产品系列

数字显示装置用于显示不同的输入信号
SmartLight – 带IO-Link接口的LED信号柱