RFID

一次性查看所有数据

我们的工业RFID系统BIS帮助您掌控现代企业中的信息潮。使用RFID系统可自动识别并追溯目标。此外,还可在有待识别的目标上安装数据载体,用作存储器。

数据在数据载体和读/写磁头之间传输,通过分析单元转发到控制系统。

巴鲁夫针对低频 (LF)、高频 (HF) 和超高频 (UHF) 范围提供品种丰富的创新产品。通过与频率无关的分析单元BIS V,您可以灵活地组合所有系统,从而借助更高的灵活性和更少的库存节省费用。

HF (13.56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13.56 MHz)

快速、可靠地处理安装和生产中的大量数据。

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

刀具识别中的长效助手。

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

适合装配线及内部物流的合算、可靠的解决方案。

UHF (860-960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860-960 MHz)

远距离识别,针对当前物料流方案具有集群能力。