传感器 > 倾斜传感器
倾斜传感器

众多应用中精确的位置控制

精确的位置控制以及连续跟踪和监控旋转运动在许多应用中具有重要意义。倾斜度传感器可测量与水平轴或垂直轴之间最大为360°的偏差。

凭借两种不同的测量原理和各种不同的转角区域,巴鲁夫倾斜度传感器适用于大量行业和应用。

最重要的优势

  • 非接触式和绝对
  • 电容式测量原理
  • 直接测量倾斜度,无需昂贵的特殊结构
  • 接口:4-20 mA、0-10 V和Modbus
  • 防护等级IP67,适合在恶劣条件下使用
  • 测量范围达360°
  • 轻松安装和集成到您的设备中

产品系列

基于流体的倾斜度传感器
基于MEMS的倾斜度传感器