传感器技术 > 凸轮开关
凸轮开关

用于定位及终端断开的机械式传感器

位置开关和顺序位置开关是金属加工业及全球汽车制造业中的传统装置。数十年来,它们已经成熟应用于自动化过程。

这类开关是自动控制、定位与

终端断开的指令发出装置。在机床和压力机上、在灵活的加工中心、机器人、安装和输送装置中以及在机械和设备制造中。它们成熟的设计原理和众多可用的开关过程以及坚持不懈的控制保证了始终不变的高质量和可靠性。

在九个不同的型号系列中您可从五种挺杆结构中选择:顶部、滚珠、滚动轴承、滚子和带刮板的顶部。也为您提供大量连接类型。

最重要的优势

  • 即使在恶劣环境中也可靠而坚固
  • 能在振动、冲击负荷、温度波动、腐蚀性冷却润滑剂及多碎屑等环境中正常运行
  • 免维护自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
  • Viton®材质制成的高品质密封件
  • 防护等级IP67
  • 也带感应式开关位置

产品系列

开关距离较大的感应式位置开关和顺序位置开关
感应式位置开关和顺序位置开关
机械式位置开关和顺序位置开关
顺序位置开关带有混合装备
带安全开关点的机械式位置开关和顺序位置开关
耐超高温型机械式位置开关和顺序位置开关
带更换条的机械式位置开关和顺序位置开关
带强制断开功能的机械式位置开关与 顺序位置开关