传感器技术 > 压力传感器
压力传感器

监控过程压力、液压压力和真空

我们的高品质压力传感器BSP特别适合于监控和测量气态、液态和粘性介质的压力。

凭借可旋转的外壳和简便的VDMA兼容编程,它们既安装灵活,又操作舒适。通过明亮的LED显示器,您可快速而可靠地记录当前系统压力。

最重要的优势

  • 紧凑而坚固的变送器
  • 易于读取的显示器方便操作
  • 压力范围–1至600 bar
  • 过程接口G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • 前端齐平,G1/2“和卡箍式1.5“
  • 输出形式:4-20 mA、0-10 V、开关点 (NPN/PNP) 和IO-Link
  • 介质温度–40至+125 °C
  • 防护等级IP67
  • UL许可
  • 结构紧凑,带M12接口
  • 不锈钢或PVDF材质的过程接口
  • 双重可旋转 – 安装简单
  • 压力值直接通过IO-Link输出

产品系列

前端齐平的压力传感器
带显示器的压力传感器
不带显示器的压力传感器
带IO-Link接口的压力变换器和压力传感器