IO-Link
与IO-Link进行无缝通信

我们通过IO-Link通信 – 范围涵盖所有领域

从传感器直至互联网的无缝通信是快速、灵活和高效生产的基本要素。同时,还要应对不断增长的数据传输量。这就要求有组件来提供信息,有基础设施可以跨越所有层面进行输送。

您通过控制系统的IO-Link,可与自动化系统的最底层进行通信。只要有一个通用接口便足够。直接安装在工作现场的IO-Link传感器可确保其效率。

巴鲁夫的IO-Link囊括了不同功能原理的传感器和现场总线技术。我们将所有领域的各种现场总线系统,如Profibus,Profinet,Ethernet-IP和EtherCAT,都称为IO-Link。

IO-Link主机

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
以太网/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link设备

IO模块
记忆模块
感应式耦合器
传感器技术
信号转换器
人机界面

IO-Link配置软件

IO-Link设备管理器