Potravinářský průmysl
Balení v potravinářském průmyslu

Zaručeny vysoké hygienické standardy

V potravinářském průmyslu platí nejpřísnější předpisy ohledně hygieny a kvality výrobků. Požadované vysoké kvality konečného produktu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou tyto vysoké standardy zohledňovány již při konstrukci strojů. Firma Balluff nabízí snímače a systémová řešení s rozmanitým použitím v oblasti hygieny, které vám právě v náročných provozních podmínkách zaručí nejvyšší spolehlivost a flexibilitu.

Zpracování mléka

V mlékárenském průmyslu platí nejpřísnější předpisy ohledně hygieny a kvality výrobků. Právě proto je zde pro efektivní produkci nepostradatelná transparentní výroba v reálném čase s modulárně konstruovanými výrobními linkami. Jen tak může být zajištěna dohledatelnost a flexibilita. S naším rozsáhlým portfoliem produktů se vám podaří optimálně přizpůsobit vaše zařízení a stroje požadavkům vašich zákazníků.

Identifikace vozidel
Detekce barevných etiket
Detekce objektů během výroby
Kontrola přítomnosti nádob pro bezpečné plnění
Kontrola stavu naplnění v nádrži na jogurt

Zpracování masa

Také při zpracování masa má čistota nejvyšší prioritu. Požadované vysoké kvality konečného produktu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou hygienické standardy zohledňovány již při konstrukci strojů. Nabízíme vám širokou paletu snímací techniky pro oblast hygieny, která zaručuje nejvyšší spolehlivost i při náročných provozních podmínkách.

Zjišťování polohy v oblasti hygieny
Zjišťování stavu naplnění v mísiči/řezačce na maso
Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin