Detekce stavu naplnění a netěsností
Sledování netěsností při výrobě polovodičů

Chytré technologie pro spolehlivé procesy

Při výrobě polovodičů jsou mimořádně vysoké požadavky na spolehlivost s stabilitu. Naše spolehlivé komponenty pomáhají se zajištěním vašich procesů. Například zajistíme, aby se stavy hladiny vždy nacházely v optimální oblasti. A také včas zjistíte netěsnosti. Naše kapacitní snímače BCS snímají vodivé i nevodivé materiály, jako jsou kapaliny, granuláty, prášky v přímém kontaktu nebo přes stěnu nádoby. Naše kapacitní snímače s technologií Smart Level poprvé umožňují spolehlivě snímat také koncentrované kyseliny a louhy v plastové nádobě s tloušťkou stěny až 10 mm. Snímače společnosti Balluff lze snadno namontovat a mohou být bez problémů integrovány do stávajících zařízení. Aby vaše procesy probíhaly nejen spolehlivě, ale také efektivně a hospodárně.

Příklady aplikací

Bezkontaktní detekce stavu skrz stěnu nádoby
Snímání stavu na obtokových trubkách
Kontaktní snímání stavu média v nádržích
Bezkontaktní měření stavu v nádržích
Sledování netěsností přepadových žlabů