Flexibilní, samolepicí kapacitní snímací hlava

Flexibilní, samolepicí kapacitní snímací hlava

Flexibilní, samolepicí kapacitní snímací hlava

Pro nepřetržité snímání stavu ve velkém rozsahu

Samolepicí kapacitní snímací hlava je vhodná pro nepřetržité bezdotykové snímání stavu u nádrží nebo vnějších stěn trubek s velkým rozsahem snímání. Snímací hlava je flexibilní a lze ji individuálně vyladit na požadovanou délku. Díky své integrované lepicí ploše ji můžete bez dalšího příslušenství mimořádně snadno nainstalovat na stěny nádrží.

Pomocí samostatně dodávaného zesilovače je možné nepřetržitě snímat stavy naplnění jak analogově, tak přes rozhraní IO-Link. Pomocí snímače tak můžete sledovat překročení minimální nebo maximální hodnoty. Současně vám tak snímač umožňuje měření stavu naplnění v celém rozsahu.

Speciální charakteristiky

  • kontinuální měření
  • bezdotykové
  • volně nastavitelné (min. 108 mm)
  • větší rozsah sledování až do 850 mm
  • flexibilní snímací plocha
  • mnohostranné možnosti nastavení s komfortním analogovým zesilovačem nebo zesilovačem IO-Link
Flexibilní, samolepicí kapacitní snímací hlava BCW