Snímací hlava RFID BIS M-4008 typu „vše v jednom“ pro Profinet

Snímací hlava RFID BIS M-4008 typu „vše v jednom“ pro Profinet

Snímací hlava RFID typu „vše v jednom“

Přímo připojitelná – šetří čas, místo i náklady

HF snímací hlava BIS M-4008 – komunikace přímo s řízením

Snímací hlavy 13,56 MHz se používají pro bezkontaktní identifikaci paměťových médií na obrobcích a držácích obrobků ve výrobním procesu. Připojení těchto snímacích hlav RFID typu „vše v jednom“ na řídicí úroveň probíhá přímo přes rozhraní Profinet. Dodatečná vyhodnocovací jednotka není nutná.

Jednoduché rozšíření systému

Díky integrovanému dvojportovému ethernetovému přepínači lze v lineární i kruhové topologii využívat jak RT (Real Time – reálný čas), tak také IRT (Isochronous Real Time – izochronní reálný čas). Je také možné snadné rozšíření systému. Neboť nejsou potřebné přídavné externí přepínače. Pro typově odpovídající parametrizaci jsou dostupná kmenová data zařízení jako soubor GSDML.

Cenově výhodné připojení

K jednoduché koncepci připojení patří, že jak pro napájení, tak také pro Profinet se používají cenově výhodné čtyřpólové kabely standardu M12.

Rychlost: čtení až 10 000 bytů za sekundu

BIS M-4008 podporují paměťová média podle standardu RFID ISO 15693. Snímací hlavy představují také správnou volbu, když je třeba během nejkratší doby přenášet velké množství dat: Protože v kombinaci s high speed / high memory tagy čtou a zapisují snímací hlavy BIS M-4008 několik tisíc bytů za sekundu. Paměťová média přímo u obrobku zvyšují flexibilitu výroby. Všechny parametry a výrobní kroky jsou přímo uložitelné a odlehčují centrální řídicí systém. Paměťová média jsou dostupná s nejrůznějšími kapacitami paměti, maximálně do 128 KB.

Montáž přímo na kov

Robustní, kompaktní pouzdro s krytím IP 67 se dokonale hodí pro montáž v náročném průmyslovém prostředí. Lze je montovat na kov bez volných zón, jelikož je tvořeno zinkovým odlitkem litým pod tlakem. Dodávaný zemnicí pásek zajišťuje dokonalou elektromagnetickou kompatibilitu.

Přehled význačných vlastností

  • robustní zinkové pouzdro lité pod tlakem pro montáž přímo na kov
  • omezené nároky na zapojení díky přímému připojení na Profinet
  • ze všech stran viditelné LED kontrolky pro diagnostiku přímo na zařízení
  • integrovaný internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
  • variabilní koncepce upevnění pro flexibilní montáž
  • pro každou aplikaci vhodné paměťové médium: kompatibilní s tagy podle standardu RFID ISO 15693 a Balluff High Speed
  • použití čtyřpólového kabelu standardu M12 pro připojení napájení a rozhraní Profinet
  • jednoduché programování S7 díky prefabrikovaným funkčním modulům

Aplikace

  • Řízení toku materiálu ve výrobních zařízeních
  • Dopravní systémy ve strojírenství
  • Montážní linky
  • Intralogistika
Snímací hlava RFID typu „vše v jednom“