Indukční systém měření polohy

Indukční systém měření polohy

Kontrola upínacího procesu v obráběcím systému

Nepřetržité a bezdotykové lineární měření poloh

Moderní centra pro obrábění kovů jsou komplexní a nesrovnatelná s původním obráběním kovů. Množství nosičů nástrojů a os je proto často překážkou, provádíte-li různé procesy, zajišťujete simultánní obrábění obrobků a chcete být skutečně energeticky efektivní.

Kompaktní a přesná nástrojová vřetena, upínací válce a měniče nástrojů obráběcího centra hrají v pracovním procesu ústřední roli. Proto má spolehlivá a bezúdržbová kontrola aktuálního upínacího procesu v obráběcím systému zásadní význam. Tento náročný úkol nejjednodušeji zvládnete s novým indukčním systémem měření polohy BIP04. Zároveň vám tento bezkontaktní měřicí systém v kompletně odlitém krytu zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost a automatizační kvalitu. A to i v náročném průmyslovém prostředí.

Speciální charakteristiky

  • lze integrovat ve stísněných prostorách: kompaktní velikost 30 × 40,5 × 18 mm
  • pružné použití: nastavitelný rozsah měření do 17 mm
  • nejrůznější aplikace: analogové upínání a proudový výstup jakož i rozhraní IO-Link
  • spolehlivé výsledky: vysoká linearita a přesnost opakování
  • vysoká procesní bezpečnost: nízké kolísání teplot
  • bezpečná integrace: velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita