Obrábění kovů

Obrábění kovů

Obrábění kovů

Kompletní nabídka pro optimální řešení

Pro celé spektrum obrábění kovů nabízí Balluff přesně odpovídající snímací techniku a spojovací techniku. Například pro soustružení a frézování nebo pro lisování a ražení, pro identifikaci nástrojů nebo manipulaci, transport a sledování procesů. Poskytujeme optimální řešení pro rozmanité požadavky výrobců obráběcích strojů. Neboť naše portfolio se vyvíjelo v rámci dlouholetého partnerství s inovátory v oblasti obrábění kovů – a osvědčilo se v praxi. Získejte informace o našem velkém záběru na základě příkladů aplikací.

Sledování upínání obrobků a nástrojů

Sledování upínání obrobků a nástrojů

Jen pokud je obrobek řádně upevněný ve sklíčidle soustruhu, je možné správné obrábění s konstantní kvalitou. Kromě snímačů se spínacím výstupem přebírají tento úkol stále více indukční měřicí systémy pro snímání polohy BIP s kontinuálním výstupním signálem. Stejně tak umožňuje měření lineární polohy spolehlivé sledování upínání nástroje – dokonce i při rotaci upínací mechaniky. Přitom se snímá poloha kovového výstupku, který se pohybuje bočně okolo snímače. Naše široké spektrum měřicích systémů – od délky pouhých několik milimetrů až po 130 mm – vám zabezpečuje maximální přesnost při různých rozměrech.

Identifikace nástroje v zásobníku

Průmyslové systémy RFID BIS C v LF (Low Frequency) nebo BIS M v HF (High Frequency) zabezpečují, že má CNC řízení ve frézovacích strojích a obráběcích centrech k dispozici vždy správné údaje nástrojů (číslo, průměr, délka, počet břitů...). Tyto parametry, spolehlivě identifikované a přenášené, tvoří také základ pro optimální a vysoce kvalitní asset management nástrojů včetně sledování životnosti.

Identifikace nástroje v zásobníku

Řízení hydraulických lisů

Řízení hydraulických lisů

Hydraulické lisy (dlouhé zdvihy, malé počty zdvihů) dosahují své jmenovité síly po celé délce zdvihu. Sledování polohy provádějí magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL, přičemž snímač polohy je umístěný na pohyblivé tyči s prvkem pro měření dráhy v pevné části lisu. Díky nechoulostivosti vůči vyskytujícím se mechanickým otřesům umožňuje vysoká přesnost a obnovovací frekvence naměřených hodnot optimální využití stroje.

Snímání koncové polohy na portálových nakládacích systémech

S indukčními snímači BES lze zaznamenávat koncové polohy portálových nakládacích systémů. K tomu stačí v požadované poloze umístit kovovou spínací lištu. Ta je bezkontaktně a bez opotřebení rozpoznána snímači, aby bylo možné předávat řízení správný spínací signál.

Snímání koncové polohy na portálových nakládacích systémech

Spínací nebo kontinuální sledování procesních kapalin a naplnění

Spínací nebo kontinuální sledování procesních kapalin a naplnění

V závislosti na provedení lze BUS ultrazvukové snímače používat pro dvoubodovou regulaci podporovanou spínacím signálem, nebo pro permanentní regulaci naplnění. Uživatelé tak profitují z maximální flexibility při výběru způsobu sledování.