Větší výkon pro hnací techniku

Větší výkon pro hnací techniku

Větší výkon pro hnací techniku

Zobrazování provozních stavů a spolehlivé zjišťování koncových poloh, pozic, tlaku a hladiny – s rozhraním IO-Link

Pro spolehlivé snímání koncové polohy, pozice, tlaku a hladiny pro hydraulické hnací ústrojí vám firma Balluff nabízí širokou paletu snímacích a systémových řešení s prvotřídní síťovou a spojovací technikou. Speciální vlastnosti: Řešení jsou vybavena univerzálním rozhraním IO-Link. Získáte tak od nás řešení pro kompletní informační řetězec: od snímače až po úroveň řízení.

Trvalé sledování a jednoduchá parametrizace: z centrálního místa

Díky inteligentnímu komunikačnímu standardu IO-Link můžete centrálně parametrizovat inteligentní snímače a digitálně přenášet diagnostické informace od snímače k řídicí jednotce a procesní data s vysokou kvalitou signálu. Snímač lze instalovat na technicky nejlepší pozici. Zároveň snižujete náklady na údržbu. Protože konfigurace IO-Link se automaticky přenáší z řídicí jednotky sběrnice, takže i výměna zařízení je možná pomocí jednoduchého systému „plug and play“.

Cenově výhodné: spojování místo kabeláže

Další přednost: Výkonná koncepce propojení je mimořádně hospodárná. Protože cenově výhodné třívodičové nestíněné průmyslové kabely pro spojení postačují. A jednoduché kabelové konektory M12 postačují k připojení nejrůznějších zařízení.

Aplikace

Sledování koncových poloh

Robustní tlakuvzdorné indukční snímače společnosti Balluff zaručují spolehlivé sledování koncové polohy v hydraulických válcích a ventilech. Přitom je vám k dispozici mnoho provedení pro individuální řešení válců.

Pomocí rozbočovače snímačů IO-Link společnosti Balluff můžete jednoduše připojovat binární snímače, takže lze jejich informace předávat prostřednictvím rozhraní IO-Link.

Speciální charakteristiky

  • ocelové pouzdro
  • vhodné pro vysoké výkyvy teploty a vlhkosti
  • i mini formáty
  • provedení odolná vůči vysokým tlakům do 500 bar – pro všechny válce

Kontrola tlaku

Naše snímače tlaku a tlaková čidla s rozhraním IO-Link se používají k sledování procesních médií. Díky kontrole hydraulických olejů nebo chladiv a maziv zaručují bezpečnost hydraulického okruhu.

Speciální charakteristiky

  • jednoduchá parametrizace s rozhraním IO-Link
  • rozsah tlaku −1…600 barů
  • teplota média −40…+125 °C

Zjišťování poloh

Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy integrované v hydraulických válcích nepřetržitě sledují pojezdovou dráhu osy. Bezdotykově a maximálně robustně zajišťují vysokou přesnost opakování a díky vysoké přesnosti vždy zaručují přesně stejný výsledek.

IO-Link vám umožňuje rychlou změnu formátu a kontrolu průtoku ventilu. Tím je zajištěno rychlé převybavení a plynulé nastavení nových parametrů.

Speciální charakteristiky

  • odolné vůči vibracím a necitlivé vůči rázům
  • možnost použít několik snímačů polohy
  • různá rozhraní
  • varianty s ochranou proti výbuchu pro oblasti s nebezpečím výbuchu
  • ideální hydraulický systém se zpětnou vazbou: maximální bezpečnost díky trojnásobně redundantním provedením

Snímání stavu, hlášení netěsností

Jako ideální hlásiče stavu podporují kapacitní snímače s rozhraním IO-Link spolehlivé zásobení hydraulického pohonu chladivy a mazivy. Nepřetržitě s nimi bezdotykově sledujete mezní hladinu v hydraulické nádrži nekovovými stěnami silnými až 10 mm, a zajišťujete tak bezporuchový provoz hydraulického systému. Pomocí rozhraní IO-Link lze řídit minimální/maximální hodnotu. Jako snímač netěsností montovaný přímo do olejové vany navíc spolehlivě hlásí netěsnosti.

Speciální charakteristiky

  • přímé nebo bezdotykové měření
  • spolehlivé snímání minimální a maximální úrovně
  • použitelné v širokém rozsahu teplot
  • technologie Smart Level kompenzuje ulpívání

Spolehlivé napájení se sledováním stavu

Sázíte-li na spolehlivé napájení fluidního systému, jsou síťové zdroje Heartbeat® firmy Balluff ideální. Díky funkci Heartbeat® můžete průběžně sledovat faktory opotřebení. A zobrazovat zátěž a vytížení (úrovně namáhání), jakož i proudové zatížení (úroveň zatížení). Navíc vás signalizace životního cyklu upozorňuje na zbývající životnost. To vše omezuje prostoje zařízení na minimum.

Speciální charakteristiky

  • pro drsné podmínky: síťové zdroje IP 67
  • pro decentralizovanou instalaci mimo rozvodnou skříň
  • pohodlné sledování z ovládacího panelu: s rozhraním IO-Link

Výkonná komunikace zařízení a úspora síťových uzlů

Kombinace spojení dvou bodů IO-Link s výkonnou síťovou technikou umožňuje pohodlnou komunikaci mezi zařízeními.

Speciální charakteristiky

  • robustní kovové pouzdro se stupněm krytí IP 67
  • volně konfigurovatelné vstupy i výstupy
  • bezpečný přenos signálu i v extrémních podmínkách
  • pro všechny běžné technologie průmyslových sběrnic

Nepřetržité zobrazování provozních stavů a omezení neočekávaných výpadků

Díky LED signalizačnímu majáku SmartLight můžete nepřetržitě sledovat různé provozní stavy a zobrazovat různé fáze. Přitom je manipulace naprosto nedostižná. Můžete tak měnit režimy a barvy během provozu – bez mechanické přestavby. To vše díky rozhraní IO-Link.

Speciální charakteristiky

  • jednoduchá instalace
  • až 20 samostatně řiditelných okruhů LED
  • individuálně nastavitelné parametry barev
  • volitelně s integrovaným zvukovým modulem pro akustická upozornění