Bezdotykové bezpečnostní snímače

Bezdotykové bezpečnostní snímače

Bezdotykové bezpečnostní snímače

Robustní a nepodléhají opotřebení

Bezdotykové bezpečnostní snímače se výborně hodí ke sledování ochranných dveří/panelů nebo pro bezpečnou detekci polohy – zejména v prostředích, v nichž je třeba počítat se znečištěním nebo prachem.

Díky velkému operačnímu dosahu a bezdotykovému principu funkce jsou tyto snímače necitlivé vůči mechanické vůli, například když si dveře sedají nebo nepřesně doléhají. Ještě více flexibility vám nabízejí malé konstrukční rozměry, díky nimž jsou snímače snadno integrovatelné.

Speciální charakteristiky

  • necitlivé na znečištění
  • necitlivé vůči mechanické vůli
  • snadno integrovatelné s malými provedeními
  • téměř plně odolné proti manipulaci díky vysokým stupňům kódování
  • flexibilní použití pro aplikace až do PLe, příp. SIL 3

mnoho volného prostoru při montáži a použití

Bezpečnostní snímač s kódovaným ovladačem
Bezpečnostní snímač s kódovaným ovladačem

Bezdotykové bezpečnostní snímače s kódovaným ovladačem se vyznačují zajištěním přístupu ochranných dveří/panelů, které jsou odolné proti manipulaci a bez opotřebení. Jsou odolné vůči znečištění, vibracím a mechanické vůli. </br>Přístroje můžete bez problémů používat pro aplikace až do PLe, příp. SIL 3. Malé rozměry vám umožňují flexibilní integraci.

 

Bezpečnost pro osoby a zařízení

Indukční bezpečnostní snímače snímají (koncové) polohy a pozice kovových objektů. </br>Na rozdíl od běžných bezpečnostních spínačů nepotřebují speciální protikus. Pro připojení stačí konektory M12. Pomocí výstupů OSSD můžete snímače jednoduše připojit k jakémukoli libovolnému bezpečnostnímu vyhodnocování.

 

Indukční bezpečnostní snímač
Indukční bezpečnostní snímač

Robustní, osvědčená bezpečnostní technika

Magneticky kódovaný bezpečnostní spínač
Magneticky kódovaný bezpečnostní spínač

Bezdotykové magneticky kódované bezpečnostní spínače s přípojkou M12 vám poskytují vysokou odolnost proti manipulaci díky inteligentnímu uspořádání jazýčkových kontaktů. </br>Snižují tak nebezpečí obcházení bezpečnostní funkce. S distanční rozpěrkou je možné bezpečnostní spínač namontovat dokonce i ve feromagnetickém prostředí.