Přesné rozeznávání předmětů ve formátu M8-Mini

Přesné rozeznávání předmětů ve formátu M8-Mini

Přesné rozeznávání předmětů ve formátu M8-Mini

Robustní – v ušlechtilé oceli

K přednostem našich optoelektronických mini snímačů patří malé provedení, nízká hmotnost a vysoká přesnost spínání. Těmito vlastnostmi se pyšní rovněž nejnovější válcový minisnímač s potlačením pozadí a dodatečným rozhraním IO-Link. Robustní snímač s pouzdrem z ušlechtilé oceli se stupněm krytí IP 67 má jasný světelný bod, který umožňuje přesné a jednoduché vyrovnání. Prostřednictvím vestavěného potenciometru můžete nastavit snímací vzdálenost 7 až 30 mm přímo na snímači.

Potlačení pozadí

Potlačení pozadí umožňuje spolehlivou detekci dobře i špatně odrazivých objektů ve stejné kvalitě. Funguje i u malých objektů a v omezeném prostoru. Protože snímač měří jen 40 mm.

Varianty IO-Link

S rozhraním IO-Link instalujete snímač se skvělými spínacími vlastnostmi zvlášť snadno. Již nepotřebujete potenciometr. To vám současně zaručuje flexibilní montáž, kterou můžete optimálně přizpůsobit konstrukci stroje. S inteligentním rozhraním pomocí řízení pohodlně parametrizujete hysterezi a snímací dosah. Rovněž volíte druh spínání a spínací režimy. Navíc můžete snímač pohodlně kontrolovat z centrálního místa.

Je tak možná rychlá změna formátu v běžném provozu a urychlená výměna snímače. Ve výsledku šetříte čas a minimalizujete potenciál chyb.

Vaše výhody

  • skvělé spínání díky malému jasnému světelnému bodu
  • rozsáhlé možnosti parametrizace díky rozhraní IO-Link
  • robustní pouzdro z ušlechtilé oceli (1.4404) se stupněm krytí IP 67
Přesné rozeznávání předmětů ve formátu M8-Mini