Vyhodnocovací jednotka BIS V – na technologii nezávislá platforma RFID

Vyhodnocovací jednotka BIS V – na technologii nezávislá platforma RFID

Pro všechny požadavky: ať již pro vysokou rychlost, velkou paměťovou kapacitu, LF, HF, UHF, nebo IO-Link

Co přináší na technologii nezávislá vyhodnocovací jednotka výrobcům nástrojů

Strojový park ve zpracování kovů je často natolik komplexní, že je téměř nemožné splnit požadavky automatizované správy nástrojů Tool-ID. Uplatňují se různí výrobci strojů, a tedy i různé koncepce řízení.

Pro všechny požadavky: ať již pro vysokou rychlost, velkou paměťovou kapacitu, LF, HF, UHF, nebo IO-Link

Dodatečná integrace správy nástrojů je tudíž mimořádně náročná a sotva proveditelná. Řešení tohoto problému s využitím PC je proveditelné a elegantní. Každý jednotlivý stroj vybavíte snímací hlavou (LF, HF, UHF) a vyhodnocovací jednotkou BIS V. Tuto spojíte přes stávající síťové rozhraní TCP/IP s PC přiřazeným ve výrobní lince, který disponuje systémem správy nástrojů pro celou výrobní jednotku (skupinu, linku, halu). Automatizované správě nástrojů tak již nestojí nic v cestě.

Die Besonderheiten

  • Připojení systémů využívajících PC: dvě procesní rozhraní (TCP/IP a USB)
  • vysoce flexibilní: jedno zařízení pro všechny etablované technologie RFID (LF, HF, UHF)
  • výkonná: je vhodná pro datové nosiče s velkou paměťovou kapacitou i vysokou rychlostí
  • splňuje nejvyšší průmyslové nároky, protože má hliníkové pouzdro lité pod tlakem
  • připojení nejrůznějších zařízení: volně konfigurovatelný port IO-Link V1.1