Robustní optoelektron. snímač z ušlechtilé oceli 1.4404

Robustní optoelektron. snímač z ušlechtilé oceli 1.4404

Robustní optoelektronický snímač z ušlechtilé oceli 1.4404

Výkonná jednotka s robustním vzhledem

Optoelektronické snímače BOS 18E jsou vyrobeny z nerezové oceli. Proto jsou zvlášť robustní a odolné vůči mnoha čisticím prostředkům a dalším chemikáliím. Speciální konstrukce přední části krytu a její optika jim propůjčují optimální pevnost a těsnost.

Optickou plochu získáte jako skleněný nebo plastový kotouč. Tuto sérii tak můžete používat téměř všude – i za nepříznivých podmínek prostředí.

Proto patří k přednostním oblastem použití především potravinářský a farmaceutický průmysl, ale také námořní zařízení a podobné extrémní aplikace.

Speciální charakteristiky

  • Pouzdro z ušlechtilé oceli 1.4404
  • vynikající těsnost s třídami krytí IP 69K a IP 68
  • k dispozici se závitem nebo jako hladká objímka
  • hygienické: optimalizované omývatelné provedení
  • k dispozici ve všech optických funkčních principech
  • rovněž s rozhraním IO-Link