Vision Solutions BVS: kamerový snímač

Vision Solutions BVS: kamerový snímač

Kamerový snímač

Jednoduchá koncepce pro průmyslové úkoly

S moderním zpracováním obrazu optimálně připravený pro Industry 4.0

Pro moderní, flexibilní výrobu a výzvy Industry 4.0 nabízíme kamerový snímač s dokonalým obrazem, promyšleným, jednoduchým uživatelským rozhraním a možností předávat data dále podle vlastních požadavků.

Balluff umožňuje již léta spolehlivou kontrolu výrobků a efektivní výrobní procesy. Naše řešení zabezpečují moderní ukládání informací do paměti a inteligentní datový management: ať se jedná o zabezpečení dohledatelnost, nebo spolehlivé zabránění chybám.

Jednoduchá realizace individuálních požadavků s kamerovým snímačem

Snadná manipulace s kamerovým snímačem umožňuje rozmanité spektrum použití pro zpracování obrazu podle individuálních požadavků. Data lze předávat přímo řízení. Inteligentní analytické algoritmy poskytují výsledky přes rozhraní a v takovém formátu, jak to uživatel potřebuje. Díky mimořádné flexibilitě při zpracování obrazu lze z dat kdykoli vyvodit optimální vytvořené hodnoty. Pro zabezpečení sítě Profinet lze přenášet pouze informace relevantní pro proces a řídicí a obrazová data předávat dál prostřednictvím samostatné sítě. V kamerovém snímači jsou integrované software, příručky a diagnostické funkce a v případě potřeby si je lze kdykoli vyvolat přes grafické rozhraní.

Flexibilní zapojení do výrobního prostředí

Kamerový snímač je dostupný jako varianta IO nebo průmyslová sběrnice. A poskytuje standardizovanou spojovací techniku M12 pro všechna rozhraní. Další výhoda: Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze zapojit další snímací techniku pro celkové řešení.

Výhody

  • informace odpovídající aplikaci pro různé sítě
  • uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní – bez instalace softwaru
  • standardizovaná spojovací technika M12 pro všechna rozhraní
  • prostřednictvím rozhraní IO-Link lze do řešení integrovat další snímací techniku
  • kryt IP 67 vhodný pro průmysl – flexibilní montáž
Kamerový snímač