UHF paměťová média (860–960;MHz)

UHF paměťová média (860–960;MHz)

UHF datové nosiče

Široké spektrum pro různé požadavky u aplikací RFID

UHF technologie pro řízení výroby a intralogistiku

Řízení toku materiálu a zpětné sledování dílů představují hlavní použití UHF-RFID. Pro řízení dodavatelského řetězce identifikuje UHF technika rychle a bezpečně například příchozí materiály, zboží a vratné transportní obaly, kontejnery nebo palety. Frekvenční rozsah 860 až 960 MHz umožňuje dosah 6 m a více.

Široká nabídka UHF paměťových médií pro rozmanité požadavky

Balluff nabízí široké spektrum UHF paměťových médií (takzvané "tagy") s různými variantami v rozmanitých provedeních. To spolehlivě řeší nejrůznější úkoly a umožňuje uživatelům velkou flexibilitu. Všechny tagy skýtají minimálně 100 000 zapisovacích cyklů a téměř neomezený počet čtecích cyklů.

Výhody

  • ultraploché chytré štítky pro nekovové objekty
  • chytré štítky pro speciální požadavky
  • uzavřené tvrdé tagy – lze umístit přímo na kov
  • tagy pro nekovové objekty a speciální požadavky

Chytré štítky pro nekovové objekty

Samolepicí a cenově výhodná paměťová média mají různé rozměry a různou velikost paměti. Existují ve variantách, které lze používat a skladovat při teplotě prostředí od −40 do +85 °C. Nebo jako typ paměťového média, které lze díky speciálnímu všesměrovému designu antény detekovat v každé orientaci. Uživatelé tak jsou mimořádně flexibilní. Dosah chytrých štítků je v závislosti na variantě typicky od 2 do 6 m. Zboží z PET a papíru v rolích lze automaticky rozdělovat a potisknout.

Chytré štítky pro speciální požadavky

Pro použití v dodavatelském řetězci, (obalové) logistice, v lakovně nebo pro dohledatelnost výrobků jsou k dispozici samolepicí chytré štítky bez silikonu. S různými rozměry a různou velikostí paměti:

  • štítky na kov pro kovové kontejnery nebo součásti vozidel
  • štítky na kov odolné vůči vysokým teplotám optimalizované pro lakovny
  • logistické štítky s IP 67 s nesmyvatelným ochranným laminátem

Další varianta chytrého štítku je optimalizovaná pro skleněné plochy (např. čelní skla osobních vozidel). Jako takzvaný "nepadělatelný" štítek se při odlepování zničí. Díky tomu se skvěle hodí pro parkovací management nebo značky pro mýtné.

Uzavřené tvrdé tagy

Robustní tagy na kov jsou vhodné pro dodavatelský řetězec, (intra)logostiku, management nástrojů nebo pro řízení výroby. Typické je jejich použití na kovových kontejnerech, kovových konstrukcích, paletách a ocelových nosnících a dále nástrojích a zásobnících. Uzavřené tvrdé tagy jsou dokončovány jednotlivě. Mají různé rozměry, provedení a možnosti upevnění. Tato rozmanitost umožňuje výběr podle individuálních požadavků.

Varianty

  • keramické tagy na kov – ideální na kovové plochy s omezeným montážním prostorem; s volnou zónou lze také namontovat do kovu zarovnaně
  • tvrdé tagy s IP 68 – lze přišroubovat na kov a/nebo upevnit pomocí kabelových spon; pro čtecí dosah až 6 m
  • samolepicí tagy na kov

Pro nekovové objekty jsou k dispozici další speciální provedení. Ve tvaru karty nebo jako ohebný omyvatelný silikonový tag zabezpečují autentifikaci a kontrolu přístupu v citlivých oblastech (intra)logistiky, v kanbanových zařízeních nebo při údržbových pracích.

UHF datové nosiče
UHF datové nosiče
UHF datové nosiče