Kombinovaná hlava krátkého dosahu UHF BIS VU-320

Kombinovaná hlava krátkého dosahu UHF BIS VU-320

Kombinovaná hlava krátkého dosahu UHF BIS VU-320

Kompaktní konstrukce, dosah 1 m, automatická konfigurace

BIS V nyní také pro UHF

S novou kombinovanou hlavou BIS VU-320 je nyní řada výrobků BIS V rozšířená o funkci UHF. Kompaktní kombinovaná hlava UHF poskytuje ze všech stran zvláště dobře viditelné LED kontrolky funkce a stavu. S typickým snímacím dosahem 1 m se systém UHF výborně hodí ke sledování výrobních procesů, pro řízení toku materiálu a pro montážní zařízení. Díky své multitagové schopnosti snímání 50 současně snímatelných paměťových médií je ideální také pro řešení dohledatelnosti.

S automatickým nastavováním stisknutím tlačítka

Zlatým hřebem je integrovaná funkce Power-Scan. Poskytuje automatické přizpůsobení paměťovým médiím UHF, která mají být snímána. A zaručuje u každé aplikace optimální konfiguraci bez náročného manuálního nastavování parametrů. Přímo na zařízení je to možné dokonce stisknutím tlačítka: Jako první zařízení této třídy na světě tak má BIS VU-320 funkci automatického nastavování. Kombinovaná hlava se automaticky nastaví na podmínky prostředí. A uvedení do provozu proběhne v nejkratším čase.

Mnohostranné použití – velmi robustní

Jednoduché použití kombinované hlavy krátkého dosahu je optimálně podporováno jejím robustním provedením. Zůstává spolehlivá i v náročném prostředí. Pro montáž do zařízení lze sáhnout po standardním příslušenství. Obzvláště výhodné je použití standardních připojovacích kabelů pro vyhodnocovací jednotku BIS V. Umožňuje to délka kabelu až 50 m ke kombinované hlavě.

Výhody

  • všechna standardní rozhraní dostupná přes BIS V
  • ze všech stran viditelné LED kontrolky funkce a stavu
  • typický snímací dosah 1 m
  • možnost multitagového použití (max. 50 paměťových médií)
  • integrovaná funkce Power-Scan
  • automatické nastavování stisknutím tlačítka
  • použitelný standardní připojovací kabel
UHF snímací hlava krátkého dosahu