Spojovací technika

Řešení kabelových spojů pro průmysl

U společnosti Balluff dostanete vše pod jednou střechou: snímače, systémy a síťové technologie, dále násuvné konektory a propojovací kabely pro optimální a rychlé použití. Tím je podpořena hladká integrace a je zaručené rychlé uvedení do provozu.

U nás máte pro všechny oblasti automatizace k dispozici obsáhlý sortiment spojovací techniky pro téměř všechny typy sítí. S různorodými materiály pro specifické použití v konkrétních aplikací po celém světě.

Naše spojovací prvky obstojí i při náročném použití v průmyslovém prostředí. Provedení s certifikací Ecolab nebo s třídou krytí IP 69K se hodí zvlášť pro citlivé oblasti, jakou je například potravinářský průmysl.

Násuvné konektory a propojovací kabely od společnosti Balluff jsou k dispozici pro použití při vysokých teplotách až do 180 °C a rovněž při nízkých teplotách až do −40 °C.

Připojovací kabely

Připojovací kabely

Násuvné konektory s neosazeným koncem kabelu pro spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu.

Propojovací kabely

Propojovací kabely

Násuvné konektory na obou koncích kabelu pro každý obor průmyslu a každou aplikaci.

Pasivní rozváděče

Pasivní rozváděče

Slučování a rozdělování signálů pro snadnou montáž a maximální výkonnost.

Y slučovače

Y slučovače

Spolehlivé slučování, spojování a rozdělování dvou signálů.

T slučovače

T slučovače

Spolehlivé slučování, spojování a rozdělování dvou signálů bez kabelu.

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Obsáhlý sortiment násuvných spojovacích prvků pro osazení v konkrétním zařízení.

Průchodky rozvodných skříní

Průchodky rozvodných skříní

Spolehlivé a rychlé připojení pomocí obsáhlého sortimentu pro použití v rozvodných skříních.

Adaptéry

Adaptéry

Rychlé a spolehlivé propojení různých typů konektorů.

Přírubové konektory

Přírubové konektory

Obsáhlý sortiment pro průmyslové prostředí.

Zakončovací odpory

Zakončovací odpory

Produkty pro sběrnicové systémy plnící požadavky průmyslových prostředí.

Základní kabely

Základní kabely

U společnosti Balluff naleznete vždy ten správný kabel pro vaši aplikaci.