RFID

Všechna data na první pohled

Naše průmyslové RFID systémy BIS vás podpoří při zvládání záplavy informací v moderním provozu. Pomocí RFID je možné automaticky identifikovat a zpětně sledovat různé objekty. K tomu účelu se na objekt, který se má identifikovat, upevní datový nosič, který funguje jako paměť.

Data se přenášejí mezi datovým nosičem a hlavou čtení/zápis a jsou přes vyhodnocovací jednotku předávány řídicí jednotce.

Společnost Balluff nabízí široký výběr inovativních produktů v oblasti nízkých frekvencí (LF), vysokých frekvencí (HF) a velmi vysokých frekvencí (UHF). Na frekvenci nezávislé vyhodnocovací jednotky BIS V nabízejí možnost flexibilní vzájemné kombinace všech systémů. Tak šetříte náklady díky vyšší flexibilitě a nutnosti menších skladových zásob.

HF (13,56 MHz) – BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Rychlé a spolehlivé i při velkých množstvích dat v montážních a výrobních provozech.

LF (70/455 kHz) – BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

Soustavně žádaný produkt pro identifikaci nástrojů.

LF (125 kHz) – BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Výhodné a spolehlivé řešení pro montážní linky a intralogistiku.

UHF (860...960 MHz) – BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identifikace při velkých vzdálenostech a schopnost současného rozpoznávání více prvků pro aktuální koncepce toku materiálu.