Senzorová technika

Prvotřídní senzorová technika pro mnohostranné využití

V oblasti senzorové techniky disponuje společnost Balluff kompletní technologickou expertízou s různými funkčními principy. Seženete u nás vysoce kvalitní snímače a systémy pro jakoukoli aplikaci a požadavek, od měření vzdáleností a identifikace až po rozpoznávání objektů a měření kapalin. Pro každodenní průmyslové použití i pro náročné nasazení v kritických prostředích. K tomu vám nabízíme vhodnou síťovou a spojovací techniku a rovněž obsáhlý program příslušenství.

Naše řízení kvality je certifikováno podle DIN EN ISO 9001:2008, všechny naše produkty se zkouší v naší vlastní akreditované laboratoři. Snímače od společnosti Balluff plní regionální i mezinárodní normy a používají se úspěšně po celém světě.

Tlakové snímače

Tlakové snímače

Kompaktní převodníky a snímače tlaku – také s rozhraním IO-Link.

Indukční snímače

Indukční snímače

Spolehlivé řízení, polohování a kontroly v automatizační technice.

Kapacitní snímače

Kapacitní snímače

Bezpečné snímání objektů nebo stavů naplnění – v přímém kontaktu nebo přes stěny nádob.

Magnetické snímače pro válce

Magnetické snímače pro válce

Spolehlivé snímání polohy nepodléhající opotřebení na všech pneumatických a hydraulických válcích.

Snímače s magnetickým kódováním

Snímače s magnetickým kódováním

Přesné polohování ve velmi rychlých aplikacích – bezdotykové a mimořádně robustní.

Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy

Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy

Bezdotykové, přesné a absolutní měření dlouhých vzdáleností – také za náročných podmínek.

Snímače sklonu

Snímače sklonu

Měření odchylky od horizontální nebo vertikální osy až o 360°.

Polohové a řadové polohové spínače

Polohové a řadové polohové spínače

Robustní klasické automatizační prvky v kovozpracujícím průmyslu a výrobě vozidel.

Optoelektronické snímače

Optoelektronické snímače

Spolehlivé kontrolní snímače s širokým spektrem druhů světla pro mnohé možnosti použití.

Ultrazvukové snímače

Ultrazvukové snímače

Přesní všeumělci.

Snímače teploty

Snímače teploty

Spolehlivá detekce teplot a objektů při širokém spektru použití