Senzorová technika > Snímače sklonu
Snímače sklonu

Přesná kontrola polohy v množství různých aplikací

Přesná kontrola polohy a rovněž soustavné vedení a sledování rotačních pohybů mají v mnoha aplikacích značný význam. Naše snímače sklonu měří odchylky od horizontální nebo vertikální osy až o 360°.

Díky dvěma různým principům měření a různým úhlovým rozsahům jsou snímače sklonu vhodné pro mnohé obory a aplikace.

Nejdůležitější výhody

  • bezdotykové a absolutní snímání
  • kapacitní princip měření
  • přímé měření sklonu bez nákladných speciálních konstrukcí
  • rozhraní: 4…20 mA, 0…10 V a Modbus
  • vhodné pro použití v náročných podmínkách díky vysoké třídě krytí IP 67
  • rozsah měření až 360°
  • snadná montáž a instalace do vašich zařízení

Produktové řady

Snímač sklonu na bázi kapalného média
Snímače sklonu na bázi MEMS