Senzorová technika > Indukční snímače
Indukční snímače

Nejvyšší kvalita a přesnost pro kovozpracující průmysl

Přesné, bezdotykové snímání poloh má zásadní důležitost pro procesy v automatizační technice – také v kovozpracujícím průmyslu. Indukční snímače od společnosti Balluff zde spolehlivě a s nejvyšší kvalitou sledují, regulují a automatizují průběhy operací a provozní stavy.

A vždy optimalizované pro příslušné použití: od standardní až do prodloužené spínací vzdálenosti, od odolnosti vůči vysokým teplotám a tlakům až do faktoru 1, od mini po maxi. Bez opotřebení, bez citlivosti na znečištění a odolné vůči zkratu.

Nejdůležitější výhody

  • vhodné pro množství aplikací
  • bez opotřebení, je bezdotykový
  • necitlivé na znečištění
  • odolné proti zkratu
  • v provedeních od Ø 3 mm až po rozměry 80 × 80 mm
Snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Snímače vzdálenosti
Měřicí systémy pro snímání polohy
Indukční snímače s faktorem 1
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Snímače pro hygienické provozy
Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
Indukční snímače s pouzdrem a přední částí snímače z ušlechtilé oceli
Teplotně odolné snímače