Senzorová technika > Vačkové spínače
Vačkové spínače

Mechanické snímače k polohování a odpojení v koncových polohách

Polohové a řadové polohové spínače jsou klasickými prvky v kovozpracujícím průmyslu a globální výrobě vozidel. Osvědčily se desetiletími zkušeností v oboru automatizace.

Slouží jako ovládací kontakty pro automatická řízení, k polohování a vypnutí v koncové poloze. Na obráběcích strojích a lisech, ve flexibilních výrobních centrech, robotech, montážních a dopravních zařízeních a v oblasti výroby strojů a zařízení.

Jejich osvědčený konstrukční princip a množství možných spínacích operací společně s jejich konsekventní kontrolou zajišťují soustavnou kvalitu a spolehlivost.

Máte na výběr z pěti provedení dorazové plochy v devíti různých konstrukčních řadách: klín, koule, valivé ložisko, kladka a klín se stírací destičkou. K dispozici máte také velké množství variant připojení.

Nejdůležitější výhody

  • spolehlivost a robustnost i v náročném prostředí
  • bezchybná funkce při vibracích, zatížení nárazy, při výkyvech teplot, přítomnosti agresivních maziv a velkého množství třísek
  • bezúdržbové, samomazné vedení dorazové plochy s pouzdrem v kluzném ložisku
  • vysoce kvalitní těsnění z materiálu Viton®
  • stupeň krytí IP 67
  • také s indukčními spínacími body

Produktové řady

Indukční polohové a řadové polohové spínače s prodlouženou spínací vzdáleností
Indukční polohové a řadové polohové spínače
Mechanické polohové a řadové polohové spínače
Řadový polohový spínač se smíšeným osazením
Mechanické polohové a řadové polohové spínače s bezpečnostním spínacím bodem
Mechanické polohové a řadové polohové spínače odolné vůči mimořádně vysokým teplotám
Mechanické polohové a řadové polohové spínače s výměnnou lištou
Mechanické polohové a řadové polohové spínače s nuceným odpojením