Senzorová technika > Optoelektronické snímače
Optoelektronické snímače

Vynikající specialisté s mnohostranně zaměřeným využitím

Optoelektronické snímače od společnosti Balluff spolehlivě rozpoznávají přítomnost objektů. S konstantní jistotou kontrolují tvary, barvy, vzdálenosti nebo tloušťky dílů. A to navíc s velkou přesností. Ve srovnání s bezdotykovými spínači s indukční nebo kapacitní technologií totiž mají výrazně větší detekční rozsah.

Nabízíme vám snímače se všemi druhy světla, od červeného přes infračervené světlo až po laserové technologie. S různými dosahy, se zatměním pozadí nebo bez něj. Množství konstrukčních provedení, které je k dispozici, vám zaručuje maximální flexibilitu. Pro speciální použití jsou k dispozici například minisnímače, snímače barvy, světelný pás a snímače kontrastu.

Nejdůležitější výhody

  • všechny druhy světla, všechny principy funkce
  • různé dosahy od blízké do vzdálené oblasti
  • vyladěno podle požadavků automatizace, robotiky, montáže a manipulace
  • robustní a spolehlivé, také za nepříznivých podmínek okolního prostředí
  • flexibilita při plánování a montáži díky atraktivním technickým údajům

Produktové řady

Standardní snímače
Snímače barev
Vidlicová světelná závora
Snímač kontrastu
Světelný pás
Světelná mříž
Snímače pro světlovody
Luminiscenční snímač
Optická propadová okna
Úhlové světelné závory
Snímače Micromote