Senzorová technika > Tlakové snímače
Tlakové snímače

Sledování procesního tlaku, hydraulického tlaku a vakua

Naše vysoce kvalitní snímače tlaku BSP jsou ideálně vhodné k sledování tlaku a měření tlaku plynných, kapalných a viskózních médií.

Díky svému otočnému pouzdru a snadnému programování v souladu s požadavky VDMA je lze flexibilně instalovat a rovněž pohodlně obsluhovat. Prostřednictvím indikace pomocí světlých LED máte k dispozici údaje o aktuálním systémovém tlaku rychle a spolehlivě.

Nejdůležitější výhody

  • kompaktní a robustní jako vysílač
  • pohodlné ovládání díky dobře čitelnému displeji
  • rozsah tlaku −1…600 barů
  • procesní přípojka G 1/4", G 1/2", R 1/4", NPT 1/4"
  • čelní lícování v provedení G 1/2" a Tri-Clamp 1,5"
  • výstup jako 4…20 mA, 0...10 V, spínací body (NPN/PNP) a IO-Link
  • teplota média −40…+125 °C
  • třída krytí IP 67
  • homologace UL
  • kompaktní s přípojkou M12
  • procesní přípojka v provedení z ušlechtilé oceli nebo PVDF
  • dvojitě otočné – snadná možnost instalace
  • hodnota tlaku přímo přes IO-Link

Produktové řady

Vestavně montované snímače tlaku
Snímače tlaku s displejem
Snímače tlaku bez displeje
Převodníky tlaku a snímače tlaku s rozhraním IO-Link