Průmysl 4.0 > Frézovací stroj

Frézovací stroj

Frézovací stroj pro systém Smart Factory

Frézovací stroj pro systém Smart Factory

Sériová výroba s vysokou rychlostí do velikostí série 1

Kompaktní čtyřosý CNC frézovací stroj je malým zázrakem pro hospodárnou výrobu malých i velkých sérií. V modulární inteligentní továrně umožňuje automatizovanou výrobu malých kovových dílů s vysokou rychlostí – s automatickou výměnou nástroje a upínací kostkou osázenou obrobky.

Stroj vyvinula firma Marquart engineering GmbH, německo-čínská vývojová společnost, pro obrábění hliníku, nerezové oceli a skla.

Koncepce stroje je navržena pro zřetězení více strojů a umožňuje komunikaci s nadřazenými systémy. Pomocí naší techniky lze jednoduše a flexibilně realizovat svislé i vodorovné síťové propojení. Proto mohou být frézovací stroje použity jako stavební kameny Industry 4.0.

Představujeme vám hlavní komponenty tohoto řešení, které zajišťují tyto výhody ve vzájemné souhře. Máte dotazy? Kontaktujte nás na adrese: fraesmaschine@balluff.de

Vysoká přesnost pro sledování polohy a otáček
Záruka přesných otáček držáku obrobků
Bezpečné zablokování a povolení držáku nástrojů
Sledování upínací dráhy nástroje
Bezdotykový přenos energie pro snímací techniku a ventilové bloky
Polohování držáků obrobků na obráběcích osách
Přesné polohování os měniče nástrojů
Zajištění přívodu chladiv a maziv
Napájení snímací techniky a ventilových bloků
Zobrazení a sledování provozních stavů
Cenově výhodné připojení a průběžná komunikace až ke snímači
S efektivní a výkonnou síťovou technikou
Plně automatická správa nástrojů
Automatické přiřazování a sledování obrobků