IO-Link
Plynulá komunikace s IO-Linkem

Komunikujeme pomocí IO-Linku – ve všech oblastech

Plynulá komunikace od snímače až k internetu je zásadní pro rychlou, pružnou a efektivní výrobu. Současně je nutné zvládat narůstající objemy dat. Toto vyžaduje komponenty, které poskytují informace, a infrastrukturu, která je přenáší přes všechny úrovně.

S IO-Linkem komunikujete od řídicího systému až na nejnižší úroveň automatizace. Stačí jedno univerzálně použitelné rozhraní. Snímače s rozhraním IO-Link namontované přímo na místě působení zaručují efektivitu.

IO-Link firmy Balluff zahrnuje snímače a sběrnicovou techniku fungující na nejrůznějších principech. Se sběrnicovými systémy jako Profibus, Profinet, Ethernet-IP a EtherCAT tak ve všech oblastech komunikujeme pomocí IO-Linku.

IO-Link Master

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE / průmyslová sběrnice
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link zařízení

Vstupní a výstupní moduly
Paměťový modul
Indukční vazební členy
Senzorová technika
Převodník signálů
Rozhraní člověk–stroj

Konfigurační software IO-Link

IO-Link Device Manager