Stahl- und Hüttenindustrie > Kokereimaschine, Ofenbatterie und Förderanlage
Mit Koks beginnt die Stahlgewinnung

Positionserkennung an der Ausdrückmaschine

Balluff liefert Stahlwerkern höchst verlässliche Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben in Kokereimaschinen, an der Ofenbatterie und in Fördereinrichtungen.

Bei besonders heißen Temperaturen überzeugt unser robustes magnetostriktives Positionsmesssystem BTL 100 °C. Es steuert zuverlässig alle Bewegungen bei der Ofenbeschickung. Unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL mit Ex-Schutz eignet sich für die Ofensteuerung, da es in einem Umfeld mit Gas sicher arbeitet. Für die Positionierung von Füll-, Ausdrück- und Überleitwagen an der Ofenbatterie empfehlen wir unser Industrial RFID. Es glänzt mit großem Schreib-/Leseabstand, schneller Datenübertragung und arbeitet ohne Sichtkontakt.

Sensoren und Systeme von Balluff sichern so den wichtigen kontinuierlichen Prozess im Stahlwerk.

Applikationsbeispiele

Endlagenerkennung an der Ausdrückmaschine
Ofenbatterie unter hohen Sicherheitsauflagen steuern
Bewegungen an der Ofenbatterie zuverlässig steuern
Ausdrückwagen steuern