Kaltwalzen und Oberflächenveredelung
Höchste Präzision für das Finish im Stahlwerk

Qualitätsprodukte für ein Finish mit Bestnoten

Bevor der Stahl das Werk verlassen kann, muss er für den späteren Einsatz bestmöglich bearbeitet werden. Dazu wird er als Blech, Draht oder Schiene gewalzt und erhält eine Oberflächenveredelung. Die Qualität dieser letzten Schritte zeigt sich später am Produkt. Dementsprechend sind selbst kleinste Fehler irreversibel und dürfen nicht passieren.

Höchste Präzision ist Voraussetzung. Diese bietet Balluff mit Qualitätsprodukten für Kaltwalzen und die Oberflächenveredelung. Ob an der Tänzerwalze, am Aufwickler, an der Beschichtungsanlage oder bei der Qualitätskontrolle: Mit diesen Produkten erhalten Sie auch auf den letzten Metern noch Bestnoten.

Applikationsbeispiele

Korrekte Rollenposition am Auf- und am Abwickler
Druckmessung bei der Oberflächenveredelung
Blechzuführung für den Coil
Qualitätskontrolle an der Beschichtungsanlage